Écrou hexagonal polyamide gris clair RAL 7035 84100-30-020150
- Avec filetage métrique
- Pour une fixation sûre des presse-étoupes
Sales unit
0,24 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Écrou hexagonal
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
gris clair RAL 7035
D=Filetage
M20X1,5
H=Hauteur
6
SW1
27
couple de serrage max.
pour SW1
Nm
3,5
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
Polyamide (PA 6).
Laiton.
Inox 1.4301.
Finition
Plastique gris clair RAL 7035.
Laiton nickelé.
Inox poli.
Laiton nickelé.
Inox poli.
Nota
Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes et des accessoires.
Plage de température
-40 °C jusqu'à +100 °C (plastique).
-60 °C jusqu'à +200 °C (métal).
-60 °C jusqu'à +200 °C (métal).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.