Écrou hexagonal polyamide gris clair RAL 7035 84100-30-025150
- Avec filetage métrique
- Pour une fixation sûre des presse-étoupes
Unité de vente
0,35 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
gris clair RAL 7035
D=Filetage
M25x1,5
H=Hauteur
6
SW1
32
couple de serrage max.
pour SW1
Nm
5
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
Polyamide (PA 6).
Laiton.
Inox 1.4301.
Finition
Plastique gris clair RAL 7035.
Laiton nickelé.
Inox poli.
Laiton nickelé.
Inox poli.
Nota
Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes et des accessoires.
Plage de température
-40 °C jusqu'à +100 °C (plastique).
-60 °C jusqu'à +200 °C (métal).
-60 °C jusqu'à +200 °C (métal).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.