EN
Choose your language
Désignation
Bouchon fileté
Modèle 1
ronde
Modèle 2
avec joint
Matériau du corps de base
laiton
Surface du corps de base
nickelé
D1=Diamètre extérieur
16
D=Filetage
M12x1,5
H=Hauteur
8
L=longueur de filetage
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Laiton.
Joint torique en NBR
Finition
Nickelé.
Nota
Bouchons à filetage métrique selon NF EN 60423. Pour une obturation sûre des trous taraudés non utilisés.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought