Presse-étoupe Design hygiénique acier inoxydable naturel 84100-12-125180170
Unité de vente
59,52 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Presse-étoupe
Modèle 1
Design hygiénique
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
silicone
Coloris
des composants
bleu
D1 =
plage d’étanchéité
standard
max.-min.
18,5-16,0
D2 =
plage d’étanchéité
EHEDG
max.-min.
18,0-17,0
D=Filetage
M25x1,5
H=Hauteur
10
SW=largeur de clé
24
H1
24
H2
21,5
SW1
30
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
Les presse-étoupes Hygienic DESIGN sont utilisés pour le passage de câbles et de conduites fixes dans des boîtiers, des répartiteurs et des coffrets de raccordement, notamment dans les secteurs agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.
Matière
Presse-étoupe en acier inoxydable : composants externes 1.4404, composants internes 1.4305.
Garniture d’étanchéité : silicone HTS.
Finition
Acier inoxydable brut.
Silicone bleu.
Silicone bleu.
Nota
Filetage de raccordement métrique conforme à la norme EN 60423.
Indice de protection IP 68 jusqu’à 15 bars, IP 69.
Décharge de traction conforme à la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
La cote D2 = « plage d’étanchéité EHEDG » fait référence à la plage d’étanchéité considérée comme conforme aux spécifications de l’EHEDG.
Indice de protection IP 68 jusqu’à 15 bars, IP 69.
Décharge de traction conforme à la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
La cote D2 = « plage d’étanchéité EHEDG » fait référence à la plage d’étanchéité considérée comme conforme aux spécifications de l’EHEDG.
Plage de température
-55 °C à +180 °C.
Avantages
- Certifiée conforme aux nouvelles exigences renforcées de l’EHEDG.
- Plage de températures très élevée.
- Le câble ne peut pas être tordu en raison de la denture de l’insert d’étanchéité.
- Plage de températures très élevée.
- Le câble ne peut pas être tordu en raison de la denture de l’insert d’étanchéité.
Sur demande
- Autres plages d’étanchéité.
- Variante CEM.
- Variante CEM.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.