FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Ces ventilateurs à filtre en plastique pour armoires électriques assurent un refroidissement hautement efficace des armoires électriques, avec un indice de protection IP54. Grâce à leur technologie pratique « Click-In », le montage sur le boîtier s’effectue sans outil, depuis l’extérieur. Leur design extrêmement plat permet de gagner de la place, tandis que leur grille rabattable fonctionnelle permet de remplacer rapidement et sans outil le coussin filtrant, pour une protection optimale et durable des composants électroniques sensibles.
Matière
Plastique.
Finition
Boîtier gris clair.
Nota
Les ventilateurs à filtre en plastique destinés aux armoires électriques doivent être montés conformément au sens de circulation d’air prévu et doivent être utilisés avec des filtres de sortie en plastique adaptés aux ventilateurs à filtre (84090-01). Pour obtenir une puissance de refroidissement optimale, il convient de tenir compte de la position de montage, du débit d’air et des conditions ambiantes. Il convient de vérifier régulièrement le coussin filtrant et de le nettoyer ou de le remplacer s’il est encrassé. Avant la mise en service, il convient de vérifier la tension et les caractéristiques de raccordement électrique.
Données techniques
Les détails techniques ainsi que le mode d’emploi sont disponibles dans la rubrique « Téléchargements ».
Plage de température
-20 °C à +65 °C.
Accessoire
84090-01 Filtres de sortie en plastique pour ventilateurs à filtre.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought