Câble de rallonge noir 85335-60-20X7500
Unité de vente
€84.32
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Câble de rallonge
Coloris
du corps de base
noir
L=Longueur
7500
Face de raccordement 1
Molex MiniFit Jr.
Face de raccordement 2
Connecteur
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Nota
Câbles de connexion et de rallonge permettant de connecter des accessoires au boîtier de commande.
Le modèle avec câble à extrémité ouverte permet de raccorder des détecteurs de fin de course ou des capteurs spécifiques.
Le modèle avec câble à extrémité ouverte permet de raccorder des détecteurs de fin de course ou des capteurs spécifiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.