Moteur pas à pas avec commande de position 85000-10-340820
- Encombrement selon NEMA
- Précision élevée de l'angle de pas de 1,8°
- Avec commande de positionnement intégrée
- Sans ventilation extérieure jusqu'à une température ambiante de 50 °C
- Efficacité élevée
Sales unit
€1,617.56
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Stepper motor
Version 1
with positioning control
B=Width
86
A
69,6
Control voltage
VDC
+24 - +36
Current reduction
AJUSTABLE
D
14
D1
73
D2
6,5
E
13
Encoder
INTEGRATED FOR MONITORING THE POSITION
H
129,2
Inputs
6 (+24 - +36 V DC)
Interfaces
DIGITAL I/O OR CYCLE/DIRECTION
L1
37
L3
1,6
L4
25
L5
183
L6
34
Moment of inertia
kgcm²
3,6
Motor voltage
VDC
+24 - +60
Outputs
2 (+24 V DC)
Phase current
A
adjustable up to 6,3
Retaining torque
Nm
7
S
9
Size
NEMA 34
Step resolution
1/8, 1/4, 1/2, 1/1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Finition
Moteur pas à pas 2 phases High-Torque de taille NEMA 17, NEMA 23 et NEMA 34 avec arbre aplati (arbre D). Angle de pas de 1,8° (pas entier) avec commande de positionnement intégrée.
Nota
Moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée. Ce moteur est une unité pratique ,constituée d'un moteur pas à pas et d'une commande intelligente. Course de référence sur bloc avec ampérage réduit possible sans détecteur de proximité. Contrôleur de rotation intégré. Fonctionnement silencieux grâce à une inversion dynamique de la résolution de pas.
Pilotage par simple interface I/O, 31 positions configurables et accessibles.
La commande peut être paramétrée rapidement et simplement grâce au logiciel. Le logiciel et le manuel de programmation de la commande de positionnement sont disponibles en téléchargement gratuit.
Lors du choix, il ne suffit pas de déterminer le bon moteur en fonction du couple de maintien, puisque le couple du moteur diminue avec la vitesse. Il est donc essentiel de choisir le bon moteur en fonction de la courbe de couple.
Pilotage par simple interface I/O, 31 positions configurables et accessibles.
La commande peut être paramétrée rapidement et simplement grâce au logiciel. Le logiciel et le manuel de programmation de la commande de positionnement sont disponibles en téléchargement gratuit.
Lors du choix, il ne suffit pas de déterminer le bon moteur en fonction du couple de maintien, puisque le couple du moteur diminue avec la vitesse. Il est donc essentiel de choisir le bon moteur en fonction de la courbe de couple.
Plage de température
0 °C jusqu’à +50 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.