EN
Choose your language
Designation
LED Lamp
Version 1
230 V AC
Version 2
Motion detector
Form
A
Form definition
Magnetic fastening
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Component material
plastic
Component colour
light grey RAL 7035
L=Length
333
Air humidity in use (%)
95
Cascadable
yes
Colour rendition index
80
Colour temp.
5000 K
Connection
WIELAND GST15I3
Dimmable
No
Lamp power W
5,2
Lamp socket
integrated LED
Luminous flux lm
550
Operating frequency Hz
50-60
Operating voltage V
210-240 AC
Protection class
I
Safety rating
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ces lampes pour armoires électriques sont équipées d’une technologie LED de pointe. Avec leur température de couleur de 5 000 K, leur excellent indice de rendu des couleurs de 80 Ra et leur optique à prismes spéciale, elles assurent un éclairage homogène et lumineux des armoires électriques, des coffrets de distribution et des locaux techniques exigus.
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : polycarbonate (PC).
Embouts : plastique (PA).
Support de lampe : plastique.
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes.
Embouts : gris clair RAL 7035.
Support de lampe : gris clair RAL 7035.
Nota
Lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des armoires électriques. Ces lampes disposent d’une entrée et d’une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées à l’avant des embouts. Le raccordement au réseau électrique s’effectue à l’aide du câble de raccordement vendu séparément, équipé d’un connecteur Wieland GST15i3. Un câble de raccordement permet de relier plusieurs lampes entre elles (câblage en série, charge admissible de 3 A, 6 lampes max.).

Le montage s’effectue à l’aide d’un support à fixation aimantée. Ce dernier permet de faire pivoter les lampes à 360°.

Vous avez le choix entre des lampes équipées d’un :
interrupteur marche/arrêt permettant un contrôle manuel.

détecteur de mouvement permettant une mise en marche automatique en cas d’approche (durée de fonctionnement : 8 min).

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, CEM, RoHS, (norme EN 55015, version 2019).

Données EPREL :
CEE : C, consommation en fonctionnement : 5,00 W, consommation en veille : 0,20 W.
Plage de température
-25 °C à +45 °C.
Avantages
La commande des LED est assurée par une source de courant constant linéaire de précision, ce qui permet d’éviter les interférences électromagnétiques.
Indication de dessin
1) Fiche
2) Prise
Accessoire
80162 Câble de raccordement.
80162-05 Câble de connexion.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought