FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Lampe à LED
Modèle 1
à intensité variable
Modèle 2
Type I
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
anodisé noir
L=Longueur
476
Angle de rayonnement
80°
Classe de protection
isolation de protection II
Courant de service max. en A
16
ESD à décharge électrostatique
oui
Efficacité lumineuse en lm/W
86
Entrée commutable
oui
Flux lumineux en lm
1396
Fréquence de service en Hz
50
Indice de protection
IP20
Indice de rendu des couleurs
85
Largeur de rainure
8
Puissance consommée en W
17
Puissance de raccordement max. en W
3500
Température de couleur
4000 K (blanc neutre)
Tension de service en V CA
230
À intensité variable
oui
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Boîtier : aluminium.
Embouts : plastique PA, renforcé de fibres de carbone.
Panneau diffuseur : polycarbonate.
Bouton : plastique ABS/PA.
Finition
Boîtier : anodisé naturel (anodisé noir pour le modèle ESD).
Embouts : noirs.
Panneau diffuseur : transparent.
Bouton : bleu, éclairé (orange, éclairé pour le modèle ESD).
Nota
Des lampes à LED solides de qualité industrielle pour l'éclairage des postes de travail. Les lampes à LED sont enchâssées dans un profilé en aluminium avec rainure 8 de type I à l'arrière. Cette rainure permet de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l'aide des accessoires disponibles séparément.

Les lampes à LED disposent d'une entrée et d'une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées à l'extrémité de chaque embout. Le raccordement à l'alimentation électrique s'effectue à l'aide du câble d'alimentation vendu séparément. Un coupleur ou un câble de raccordement permet de relier plusieurs lampes à LED directement ou à distance les unes des autres (raccordement de 6 blocs multiprises max., longueur de câble de 8 m max. pour le câble d'alimentation et le câble de raccordement. Puissance de raccordement max. 3 500 watts). Il est possible de brancher d'autres lampes à LED ou des multiprises sur la sortie de courant.

Sur la lampe à LED, la fonction d'allumage et d'extinction ainsi que la variation sont commandées par le bouton de variation situé sur le côté entrée de la lampe. La dernière intensité lumineuse choisie est mémorisée et automatiquement rappelée lors de l'allumage suivant.

Grâce au diffuseur à prismes coniques, les lampes à LED alimentent le poste de travail avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc neutre adapté. Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures, elles ne nécessitent pratiquement aucun entretien.
Plage de température
0 °C jusqu’à +40 °C.
Indication de dessin
1) Côté entrée
Accessoire
80161 Câble d'alimentation.
80161-05 Câble de raccordement.
80161-10 Coupleurs.
80161-49 Caches de recouvrement.
07075-01 Tasseau raccord direct.
07075-02 Tasseau raccord de profilé.
10242-01 Équerre en acier.
10905 Plaques de raccordement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought