FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Lampe à LED
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
anodisé naturel
Matériau des composants
plastique
L=Longueur
1045
Angle de rayonnement
100°
Anti-éblouissement
Plaque à microprismes
Classe de protection
III
Classe de risque (DIN EN 62471)
groupe libre
Douille de lampe
LED intégrée
Durée de vie de la lampe
>100.000 h (L80/B10)
ESD à décharge électrostatique
non
Efficacité lumineuse en lm/W
155
Flux lumineux en lm
7596
Indice de protection
IP50
Indice de rendu des couleurs
>85
Possibilité de mise en cascade
non
Puissance de la lampe en W
~48
Raccord
M12, codé A
Répartition de la lumière
directe
Température de couleur
5 200 - 5 700 K (blanc lumière du jour)
Tension de service en V CC
24+/-10 %
À intensité variable
oui
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Système à LED à éclairage blanc lumière du jour. Lampes à LED universelles à diffusion lumineuse renforcée et répartition uniforme de la lumière pour applications multiples sur les postes de travail individuels, les lignes de montage et les machines (sans lubrifiant réfrigérant ni projection de copeaux).
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : plastique.
Embouts : polyamide (PA).
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Nota
Des lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des postes de travail. Ces lampes à LED sont enchâssées dans un profilé aluminium avec pattes de fixation intégrées dans les embouts. Les pattes de fixation permettent un montage universel sur des rainures de profilé et des éléments de surface. La commande s’effectue via un commutateur.

Ces lampes à LED disposent d’un connecteur M12 pour l’entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue via un connecteur M12x1 (3 à 5 pôles).

Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 200 - 5 700 K. Leur angle de rayonnement est de 100°.

Intensité réglable via le boîtier de commande (86091-02) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
DIN EN 62471.
Plage de température
-10°C jusqu’à +60°C.
Avantages
Le boîtier de qualité est en aluminium, ce qui lui confère longévité, stabilité et légèreté. Grâce à leur indice de protection IP50, ces lampes sont parfaitement adaptées à une utilisation en intérieur. Cette lampe offre un rendu des couleurs >85. Elle convainc par sa grande puissance lumineuse et son très bon rendu des couleurs ainsi que par sa large diffusion lumineuse grâce au cache à microprismes.

Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Indication de dessin
1) Côté entrée
Accessoire
82100-20 Bloc d’alimentation 24 V CC.
86091-02 Boîtier de commande variateur.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought