EN
Choose your language
Designation
LED Lamp
Main material
aluminium
Main colour
natural anodised
Component material
plastic
L=Length
900
Beam angle
100°
Cascadable
no
Colour rendition index
>85
Colour temp.
5600 K (daylight white)
Connection
WIELAND GST18i3
Dimmable
No
ESD electrostatic discharging
no
Lamp power W
~21
Lamp socket
integrated LED
Light distribution
direct
Luminous efficacy lm/W
155
Luminous flux lm
3340
Operating frequency Hz
50-60
Operating voltage V AC
120-277
Power consumption W
~24
Protection class
I
Risk group (DIN EN 62471)
open group
Safety rating
IP40
Service life lamp
>100.000 h (L80/B10)
glare suppression
Micro-prism disc
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Lampes à LED à éclairage blanc lumière du jour. Lampes à LED universelles pour applications multiples dans les ateliers, les zones logistiques et les postes de travail modulaires.
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : plastique.
Embouts : polyamide (PA).
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Nota
Des lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des postes de travail. Ces lampes à LED sont enchâssées dans un profilé aluminium avec rainure 10 à l’arrière. Cette rainure permet de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l’aide des accessoires disponibles séparément. La commande s’effectue via un commutateur.

Ces lampes à LED disposent d’une entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue à l’aide du câble d’alimentation vendu séparément (connecteur Wieland GST18i3).

Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 600 K. Leur angle de rayonnement est de 100°.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Plage de température
-10°C jusqu’à +45°C.
Avantages
Le boîtier de qualité est en aluminium, ce qui lui confère longévité, stabilité et légèreté. Grâce à leur indice de protection IP40, ces lampes sont parfaitement adaptées à une utilisation en intérieur. Cette lampe offre un rendu des couleurs >85. Elle est simple, robuste et insensible avec une optique pour l’éclairage de surface. Son cache à microprismes, qui augmente la diffusion de la lumière, assure un éclairage équilibré des postes de travail dans la fabrication, le montage et le conditionnement. Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Indication de dessin
1) Côté entrée
Accessoire
80161 Câble d’alimentation.
86090 Plaques de raccordement pour rainure 10.
07090 Écrous marteau pour rainure 10.
10242-01 Équerre en acier.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté