Matière
Douille acier à outils.
Insert PETP spécial.
Insert PETP spécial.
Finition
Douille chromée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Douille acier à outils.
Insert PETP spécial.
Insert PETP spécial.
Finition
Douille chromée.
Nota
Douille :
douille à entraînement 1/2” de marque Hazet. Spécialement modifiée pour pouvoir loger des inserts en plastique. La longueur et la forme intérieure de la douille permettent de maintenir l'insert en plastique en toute sécurité. Ceci assure une transmission optimale de l'énergie vers la tête de la vis. En cas d’utilisation conforme, le contact métallique entre la douille et la tête hexagonale est empêché de par la conception même du produit. La corrosion de contact est donc exclue.
Insert en plastique :
Insert en plastique pour serrer et desserrer les vis et écrous de la gamme de produits Hygienic. Les surfaces polies et fragiles sont protégées, ce qui permet d’éviter toute corrosion de contact ultérieure.
L’insertion dans la douille spéciale s’effectue manuellement. La liaison par concordance de forme et le dispositif de bridage garantissent un maintien optimal dans la douille. Aucun outil spécial n’est nécessaire pour remplacer les inserts en plastique usés.
Avec un couple de serrage défini (classe de résistance 6.8), ces inserts en plastique ont une durée de vie pouvant atteindre 1 000 cycles.
douille à entraînement 1/2” de marque Hazet. Spécialement modifiée pour pouvoir loger des inserts en plastique. La longueur et la forme intérieure de la douille permettent de maintenir l'insert en plastique en toute sécurité. Ceci assure une transmission optimale de l'énergie vers la tête de la vis. En cas d’utilisation conforme, le contact métallique entre la douille et la tête hexagonale est empêché de par la conception même du produit. La corrosion de contact est donc exclue.
Insert en plastique :
Insert en plastique pour serrer et desserrer les vis et écrous de la gamme de produits Hygienic. Les surfaces polies et fragiles sont protégées, ce qui permet d’éviter toute corrosion de contact ultérieure.
L’insertion dans la douille spéciale s’effectue manuellement. La liaison par concordance de forme et le dispositif de bridage garantissent un maintien optimal dans la douille. Aucun outil spécial n’est nécessaire pour remplacer les inserts en plastique usés.
Avec un couple de serrage défini (classe de résistance 6.8), ces inserts en plastique ont une durée de vie pouvant atteindre 1 000 cycles.
Indication de dessin
A) Douille
B) Insert plastique
B) Insert plastique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.