Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier inoxydable traitée 03089-202903AJ
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€21.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
B
Type de produit
avec doigt allongé
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
traitée
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage (inch)
1/4-28
D=diamètre de boulon
3
L=Longueur
33
Code acier
1.4034
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
5
D2
14
F x 30°
0,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
12
Force du
ressort initiale
F1 env. N
4,5
L1
12
L2
5
L3
10
SW1
8
SW2
7/16
Taille
9
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
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303).
Bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.