FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
F
Type de produit
avec doigt filetè
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage (inch)
1/2-13
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
42
Code acier
1.4034
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course S
6
D2
M6
F x 30°
1,8
Force du ressort finale F2 env. N
14
Force du ressort initiale F1 env. N
6
L1
20
L2
8
L3
8
L4
17
SW1
14
SW2
3/4
Taille
2
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
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303)


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought