FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
E
Type de produit
avec doigt filetè
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage (inch)
3/8-24
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
37
Code acier
1.4034
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
5
D2
M4
F x 30°
1,3
Force du ressort finale F2 env. N
12
Force du ressort initiale F1 env. N
5
L1
17
L2
7
L3
8
L4
15
SW1
13
Taille
1
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
Material

Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.

Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Locking pin hardened 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Locking pin not hardened 1.4305 (AISI 303 equivalent)


Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
On request
Special versions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté