EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
E
Product type
with threaded end
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
D1=Thread (inch)
1/2-13
D=pin diameter
6
L=Length
42
D2
M6
Fx30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
8
L4
17
Locknut
without locknut
SW1
14
Size
2
Spring force final pressure F2 approx. N
14
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Steel code
1.4034
Travel S
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
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303)


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté