EN
Choose your language
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
H
Type de produit
sans embase
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
traitée
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage (inch)
5/16-24
D=diamètre de boulon
4
L=Longueur
40,5
Code acier
1.4034
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course S
6
D2
18
F x 30°
1
Force du ressort finale F2 env. N
15
Force du ressort initiale F1 env. N
6
L1
21
L2
13,5
SW
1/2
Taille
0
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
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303).

Bouton de manoeuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021.
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle doit être glissée sous le bouton de manœuvre en position dégagée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté