EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
B
Form definition
without locking slot, with locknut
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
not hardened
Component material
stainless steel
D1=Thread (inch)
5/8-11
D=pin diameter
8
L=Length
77
D2
33
Fx30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
23
Locknut
with locknut
SW1
19
SW2
15/16
Size
3
Spring force final pressure F2 approx. N
35
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Steel code
1.4305
Travel S
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
Corps fileté et bouton de manœuvre 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Corps fileté et bouton de manœuvre bruts.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought