FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
C
Type de forme
avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
non traité
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Filetage (inch)
5/8-11
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
68
Code acier
1.4305
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
8
D2
33
F x 30°
2,3
Force du ressort finale F2 env. N
35
Force du ressort initiale F1 env. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
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
Corps fileté et bouton de manœuvre bruts.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté