FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
D
Type de forme
avec encoche d'arrêt avec contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
traitée
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Filetage (inch)
3/8-24
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
43,5
Code acier
1.4034
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course S
5
D2
21
F x 30°
1,3
Force du ressort finale F2 env. N
12
Force du ressort initiale F1 env. N
4,5
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
SW2
9/16
Taille
1
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
Corps fileté et bouton de manœuvre 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Threaded sleeve and mushroom grip bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
On request
Special versions.
Accessory
Spacer rings 03089.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté