FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
C
Type de forme
avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
non traité
Coloris du corps de base
passivé bleu
D1=Filetage (inch)
1/4-20
D=diamètre de boulon
4
L=Longueur
41,5
A
16
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
Couple de serrage max. Nm
1,6
Course S
9,5
D2
2,3
F x 30°
0,7
Force du ressort finale F2 env. N
10
Force du ressort initiale F1 env. N
3
L1
20
L2
32
L3
16
SW1
1/4
Taille
1
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
Acier de décolletage.
Finition
zingué passivé bleu
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought