Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier passivé bleu non traité 03091-14COA6
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
Sales unit
€15.64
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
C
Type de forme
avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
non traité
Coloris
du corps de base
passivé bleu
D1=Filetage (inch)
5/8-11
D=diamètre de boulon
9,53
L=Longueur
102,9
A
33
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
Couple
de serrage
max. Nm
42
Course
S
25,4
D2
4,7
F x 30°
1,6
Force du
ressort finale
F2 env. N
23
Force du
ressort initiale
F1 env. N
4
L1
50,5
L2
77,5
L3
44,5
SW1
5/8
Taille
4
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
Acier de décolletage.
Finition
zingué passivé bleu
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.