Doigt d'indexage without locking slot acier traitée 03089-2105AL
Unité de vente
11,44 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
B
Type de forme
sans encoche d’arrêt avec contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage (inch)
3/8-24
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
43,5
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
5
D2
21
F x 30°
1,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
12
Force du
ressort initiale
F1 env. N
5
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
SW2
9/16
Taille
1
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
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox A1 :
Corps fileté 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303).
Modèle en inox A4 :
Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4404 (correspond à AISI 316L).
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox A1 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox A1 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.