EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with threaded pin
Form
K
Product type
without collar
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D1=Thread (inch)
1/2-13
D=pin diameter
6
L=Length
42
D2
M6
Fx30°
1,8
Grade
5.8
L1
28
L2
8
Locknut
with locknut
SW
3/4
Size
2
Spring force final pressure F2 approx. N
14
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Travel S
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
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d'indexage 1.4034 (correspond à AISI 420).

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d'indexage 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought