Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier traitée 03096-2410A7
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Les tenons filetés épaulés permettent d'actionner le doigt d'indexage
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
16,82 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
avec doigt filetè
Forme
K
Type de produit
sans embase
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
D1=Filetage (inch)
3/4-10
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
62
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
10
D2
M8
F x 30°
2,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
34
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
L1
40
L2
12
SW
1-1/8
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
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d'indexage 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d'indexage 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.