Axe de fixation avec bouton de manoeuvre acier inoxydable 03412-46CPL24
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Verrouillage axial de la position grâce à un aimant intégré dans la poignée
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Manipulation facile
Unité de vente
13,42 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Axe de fixation
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Modèle 2
avec blocage axial magnétique
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
thermoplastique
D1=Diamètre de boulon (inch)
1/2
L5=L5 (inch)
1,5
L=Longueur
1,5
Alésage de
réception
1/2
B
33
D
45,9
D2
26,3
Force de cisaillement
double
kN max.
96
Force de maintien
approx. en N
74
L2
39,5
L3
31,3
Taille
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Aimant en NdFeB.
Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les axes de fixation avec blocage axial magnétique sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.
Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.
Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.
Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.
Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.
Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.
Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Sur demande
Autres longueurs d'axe.
Indication de dessin
1) aimant
2) pièce magnétique
2) pièce magnétique
Accessoire
Câble de sécurité en spirale 03199....
Corde de maintien avec œillet 03199....
Anneau 03199....
Chaînettes 96390....
Corde de maintien avec œillet 03199....
Anneau 03199....
Chaînettes 96390....
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.