FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
à 2 composants
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
A1=Longueur de poignée
74,4
H3=hauteur de poignée
41,2
T=profondeur de filetage
12
X=filetage (inch)
1/4-20
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
Nombre de dents
20
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Pièces en acier : classe de résistance 5.8.
Finition
Acier bruni.
Nota
Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.
Sur demande
Other female threads, colour combinations and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths on request at extra charge.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought