Clamping lever dual component plastic black grey RAL 7021 06604-2A301
Unité de vente
7,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
à 2 composants
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
A1=Longueur de poignée
74,4
H3=hauteur de poignée
41,2
T=profondeur de filetage
12
X=filetage (inch)
5/16-18
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
Nombre de dents
20
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Pièces en acier : classe de résistance 5.8.
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Pièces en acier : classe de résistance 5.8.
Finition
Acier bruni.
Nota
Les composants durs et souples sont disponibles de série en gris foncé RAL 7021.
Sur demande
Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.