FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Clamping lever
Version 1
dual component
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
Component colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
48,1
H3=handle height
30
T=thread depth
9
X=thread (inch)
10-32
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
No. of teeth
16
Size
1
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
Manette :
en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.
Composants souples : Thermoplastique souple TPE.
Insert en acier : Inox, 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Acier inox naturel.
Nota
The hard and soft components are supplied in black grey RAL 7021 as standard.
On request
Other female threads, colour combinations and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths on request at extra charge.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought