FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
Eco
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
rouge traffic RAL 3020
Matériau des composants
laiton
Surface des composants
naturel
A1=Longueur de poignée
75
A=Longueur de poignée
65,2
H3=hauteur de poignée
41,9
T=profondeur de filetage
8
X=filetage
10-32
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Nombre de dents
12
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en laiton ou en acier.
Finition
Laiton brillant.
Acier zingué passivé bleu.
Consignes d´utilisation
Le levier de la poignée est engagé à l'état non actionné au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En appuyant sur le levier de la poignée, celui-ci peut être repositionné et réengagé dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté