Manette indexable à bouton pression plastique rouge traffic RAL 3020 06600-733A4
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Le bouton pression facilite le dégagement et une utilisation sécurisée du levier
- Différentes combinaisons de couleurs
Unité de vente
8,26 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
à bouton pression
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
rouge traffic RAL 3020
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
A1=Longueur de poignée
91,5
H3=hauteur de poignée
53,5
T=profondeur de filetage
14
X=filetage (inch)
3/8-16
A
80
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
38,5
H1
10
H2
24
H4
58
Nombre de dents
22
Taille
3
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques : classe de résistance 5.8.
Bouton pression en plastique (POM).
Pièces métalliques : classe de résistance 5.8.
Bouton pression en plastique (POM).
Finition
Acier bruni.
Nota
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.