EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
high performance thermoplastic
Main colour
light grey RAL 7035
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
74,8
A=Handle length
65,2
H3=handle height
42,6
T=thread depth
12
X=thread (inch)
1/4-20
B
10,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
18,6
H4
47,1
No. of teeth
20
Size
2
Thread type
internal thread
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
La manette indexable en plastique, avec sa poignée au design ergonomique, présente un aspect moderne qualitatif, associé à une préhension des plus agréables.
Sa poignée est composée d'un plastique spécial haute performance et est disponible dans de nombreux coloris standard.
Cette poignée a pour atouts une rigidité et une résistance élevées. Son faible poids la rend idéale pour les applications impliquant des déplacements.
Matière
Thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Finition
Acier bruni.
Consignes d´utilisation
La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert denté au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Utilisation
Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.
Plage de température
Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 130 °C.
Avantages
Sept variantes de couleur.
Sur demande
Autres taraudages et versions spéciales.
La cote « H1 » est disponible dans d’autres longueurs sur demande (avec supplément).

Plastique haute température gris foncé.
Température en fonctionnement continu selon CEI 216 max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought