Manette indexable avec bouchon de protection zinc noir RAL 9005 mate satinée 06451-92A21
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
17,02 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Modèle 1
avec bouchon de protection
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
mate satinée
Coloris
du corps de base
noir RAL 9005
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
A1=Longueur de poignée
74,5
A=Longueur de poignée
65
H3=hauteur de poignée
42,5
T=profondeur de filetage
12
X=filetage (inch)
1/4-20
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Nombre de dents
20
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Bouchon de protection en Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Insert Inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.