FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
zinc
Surface du corps de base
mat structuré
Coloris du corps de base
gris fenetre RAL 7040
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
A1=Longueur de poignée
126
A=Longueur de poignée
110
H3=hauteur de poignée
73
T=profondeur de filetage
23
X=filetage (inch)
1/2-13
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Nombre de dents
26
Taille
5
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.

Autres pièces en acier Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought