Manette indexable acier rouge rubis RAL 3003 mate satinée 06442-2A327
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Sales unit
16,47 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
steel
Surface finish
body
satin finish
Main
colour
ruby red RAL3003
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A=Handle length
65
H3=handle height
42,5
T=thread depth
12
X=thread (inch)
5/16-18
A1
74,5
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of
teeth
20
Size
2
Thread type
internal thread
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
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignées de manutention à revêtement plastique finement structuré.
Autres pièces en acier bruni.
Autres pièces en acier bruni.
Nota
Couleurs disponibles de série :
rouge RAL 3003 finement structuré.
rouge RAL 3003 finement structuré.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.