FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
mate satinée
Coloris du corps de base
rouge rubis RAL 3003
Matériau des composants
acier
Surface des composants
bruni
A=Longueur de poignée
95
H3=hauteur de poignée
63
T=profondeur de filetage
17
X=filetage (inch)
1/2-13
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Nombre de dents
24
Taille
4
Type de filetage
taraudage
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
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignées de manutention à revêtement plastique finement structuré.
Autres pièces en acier bruni.
Nota
Couleurs disponibles de série :
rouge RAL 3003 finement structuré.



Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought