FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
électropoli
Matériau des composants
acier inoxydable
A=Longueur de poignée
83
H3=hauteur de poignée
65
T=profondeur de filetage
17
X=filetage (inch)
5/16-18
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Nombre de dents
24
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Poignée : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Insert : Inox 1.4308 (correspond à AISI 304).

Finition
Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought