Manette indexable plastique gris foncé RAL 7021 06600-3A41
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
Sales unit
8,48 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
A1=Handle length
91,5
A=Handle length
80
H3=handle height
53,5
T=thread depth
14
X=thread (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
internal thread
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
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Acier bruni.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.