EN
Choose your language
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
jaune colza RAL 1021
Matériau des composants
acier
A1=Longueur de poignée
47
A=Longueur de poignée
40
H3=hauteur de poignée
30
T=profondeur de filetage
9
X=filetage (inch)
8-32
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Nombre de dents
16
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Acier bruni.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought