EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
plastic
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
steel
A1=Handle length
47
A=Handle length
40
H3=handle height
30
T=thread depth
9
X=thread (inch)
8-32
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
No. of teeth
16
Size
1
Thread type
internal thread
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
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Acier bruni.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought