Poignée indexable acier revêtement plastique. 06380-1A32X40
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Forme : 0°
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Sales unit
€26.43
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Form
0°
Form definition
0°
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
Component
material
plastic
A=Handle length
92
L=thread length
40
X=thread (inch)
5/16-18
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Grade
5.8
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H4
49,5
Kind of fastening
external thread
No. of
teeth
22
Size
1
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.
Remarque
Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.