EN
Choose your language
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
plate
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
plastique
A=Longueur de poignée
102
L=longueur de filetage
30
X=filetage (inch)
3/8-16
Classe de résistance
5.8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
Nombre de dents
20
Taille
1
Type de fixation
taraudage
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought