FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée indexable
Forme
0°
Type de forme
0°
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
plastique
Surface des composants
poli
A=Longueur de poignée
111
T=profondeur de filetage
17
X=filetage (inch)
1/2-13
Code acier
1.4305
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
H
51,5
H1
5,5
H2
42
H4
57,5
Nombre de dents
24
Taille
2
Type de fixation
taraudage
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
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Boule : plastique noir.

Finition
Pièces en Inox naturelles.
Bouton boule poli.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought