FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou moleté
Modèle 1
sans avant-trou de goupillage
DIN
DIN 6303
Forme
A
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
36
D=Filetage (inch)
3/8-16
H=Hauteur
20
T=profondeur de filetage
12
D3
28
D4
30
K
14
Type de filetage
taraudage
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
Acier de décolletage.
inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté