FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton étoile
DIN
DIN 6336
Forme
L
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier
Surface des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage (inch)
5/16-18
H=Hauteur
20
L=longueur de filetage
30
D8
14
H3
10
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier.
Finition
Tige filetée acier zingué passivé bleu
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté