Bouton étoile thermoplastique noir 06212-20-425A1X20
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Sales unit
€1.38
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Bouton étoile
DIN
DIN 6336
Forme
L
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage (inch)
10-32
H=Hauteur
16
L=longueur de filetage
20
D8
12
H3
8
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier inoxydable 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Boulon fileté blanc.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.