Bouton étoile thermoplastique noir 06212-20-450A5X30
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Unité de vente
€9.02
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton étoile
DIN
DIN 6336
Forme
L
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage (inch)
1/2-13
H=Hauteur
32
L=longueur de filetage
30
D8
22
H3
17
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier inoxydable 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Boulon fileté blanc.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.