EN
Choose your language
Designation
Star grip
Version 1
with safety function
Main material
thermoplastic
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
D1=Outside diameter
40
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Height
30,5
T=thread depth
9
D2
13,5
D8
18
H1
5,5
H4
26,6
No. of teeth
12
Size
2
Thread type
internal thread
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
Les boutons étoile avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
Matière
Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en acier ou en inox.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Avantages
Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought