Bouton champignon acier inoxydable naturel 06240-0AD
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Versions : acier, Inox ou aluminium
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
€8.61
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Bouton champignon
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
18
D=Filetage (inch)
6-32
H=Hauteur
18
T=profondeur de filetage
7,5
Code acier
1.4305
D2
10
H1
8,6
Taille
0
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Polissage électrolytique.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.