Bouton champignon thermoplastique gris foncé RAL 7021 06241-0A26
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Différents coloris
Unité de vente
3,93 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton champignon
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage (inch)
1/4-20
H=Height
25
T=thread depth
10
Coloris
du couvercle
rouge traffic RAL 3020
D2
14
D3
23
H1
12
Size
2
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.